Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
CRS-XGA
Bill of material
CRS-XGA1-WA-5-35-9B-R1-1L-N-N-N
TYPE
Series - Type
CRS-XGA
COM
Combination
ENTYPE
Encoder type
WA
S1
1st axis - Stroke
OPTCD1
1st axis - Cable direction
S2
2nd axis - Stroke
S3
3rd axis - Stroke
OPTB3
3rd axis - Brake
B
CTR
Controller
R1
LTC
Cable length
CT1
1st Cable - track
CT2
2nd Cable - track
CT3
3rd Cable - track
OPTB4
R axis - Brake
OPTAFT
Wrist Unit : Air fitting
OPTWC
Wrist Unit : cable collar
POSX
X axis : Slider position
POSY
Y axis : Slider position
POSZ
Z axis : Slider position
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей