카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ICSA2(ICSPA2)-G2JH
Bill of material
ICSA2-G2JHI-1000-800-T1-3L-CT
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series-Type
ENTYPE
Encoder type
PRECISION
Precision
SX
X axis : Stroke
mm
값 입력 SX
X axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTIBRAKEX
X axis option : Brake
OPTAQX
X axis option : AQ Seal
OPTLS
X axis option : Limit Switch
OPTCS
X axis option : Creep sensor
XHOME
X axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBX
X axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSX
X axis option : Position of slider
mm
값 입력 POSX
X axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
SY
Y axis : Stroke
mm
값 입력 SY
Y axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTBRAKEY
Y axis option : Brake
OPTAQY
Y axis option : AQ Seal
OPTLSY
Y axis option : Limit Switch
OPTCSY
Y axis option : Creep sensor
YHOME
Y axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBY
Y axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSY
Y axis option : Position of slider
mm
값 입력 POSY
Y axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
CONT
Controller
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable length
mm
CAM
Cable Managment
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드