Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ICSA3(ICSPA3)-G2JHS3M
Bill of material
ICSA3-G2JHS3M-I-1000-800-100B-T1-3L-CT-SC
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series-Type
ENTYPE
Encoder type
ZT
Z axis Type
M
P
Precision
SX
X axis : Stroke
mm
Wert eingeben für SX
X axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTIBRAKEX
X axis option : Brake
OPTAQX
X axis option : AQ Seal
OPTLS
X axis option : Limit Switch
OPTCS
X axis option : Creep sensor
XHOME
X axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBX
X axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSX
X axis option : Position of slider
mm
Wert eingeben für POSX
X axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
SY
Y axis : Stroke
mm
Wert eingeben für SY
Y axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTIBRAKEY
Y axis option : Brake
OPTAQY
Y axis option : AQ Seal
OPTLSY
Y axis option : Limit Switch
OPTCSY
Y axis option : Creep sensor
YHOME
Y axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBY
Y axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSY
Y axis option : Position of slider
mm
Wert eingeben für POSY
Y axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
SZ
Z axis : Stroke
mm
Wert eingeben für SZ
Z axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTIBRAKEZ
Z axis option : Brake
Yes
OPTAQZ
Z axis option : AQ Seal
OPTLSZ
Z axis option : Limit Switch
OPTCSZ
Z axis option : Creep sensor
ZHOME
Z axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBZ
Z axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
Wert eingeben für POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
CONT
Controller
CTYPE
Cable Type
LTC
Cable length
m
CAM
Y axis : Cable Managment
CAMZ
Z axis : Cable Managment
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen