피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: IAI
생성됨: 21.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IAI
ICSB3-GC4HB2M-WA-10AQ-30AQ-10AQB-T2-3L-SC-SC
IAI
Integrated Combination System
ICSB3(ICSPB3) Series
XYB + Z axis Base mounted + Gantry
Powered by
CAD모델 선택
{iai/integrated_combination_systems/icsb3_icspb3_series/xyb_z_axis_base_mounted_gantry/icsb3_icspb3_gc_hb2_asmtab.prj},{NB=ICSB3-GC4HB2M-WA-10AQ-30AQ-10AQB-T2-3L-SC-SC(160001111111121111)},{MOT=200},{XTYPE=4},{COM=4},{VERS=4},{CTVERS=3},{XTYPEVER=4},{XTYPEVERY=3},{XTYPEVERZ=3},{XTYPEVERG=1},{SERIES1=ICSB3-GC4HB2},{P=Standard},{OPTIBRAKEZ=Yes},{OPTBRAKEX=1,'No',2,'Yes'},{SERIESX=MXM-200},{SERIESY=MXM-100},{SERIESZ=MXM-100},{BRACKET=XYB-CD},{BRACKETYZ=YZB-2},{ENTYPE=WA},{ZT=M},{LBS=16},{SX=100},{OPTIBRAKEX=1.000},{OPTAQX=AQ},{OPTLS=1},{OPTCS=1},{XHOME=1},{OPTGBX=},{POSX=0},{SY=300},{OPTIBRAKEY=1.000},{OPTAQY=AQ},{OPTLSY=1},{OPTCSY=1},{YHOME=1},{OPTGBY=},{POSY=0},{SZ=100},{OPTAQZ=AQ},{OPTLSZ=1},{OPTCSZ=1},{ZHOME=1},{OPTGBZ=},{POSZ=0},{CONT=T2},{CTYPE=1.000},{LTC=3L},{CAM=SC-SC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ICSB3(ICSPB3)-GC_HB2_
Bill of material
ICSB3-GC4HB2M-WA-10AQ-30AQ-10AQB-T2-3L-SC-SC
CNSORDERNO
Order number
ICSB3-GC4HB2M-WA-10AQ-30AQ-10AQB-T2-3L-SC-SC
ICSB3-GC4HB2M-WA-10AQ-30AQ-10AQB-T2-3L-SC-SC
SERIES
Series-Type
ICSB3-GC4HB2M
ICSB3-GC4HB2M
ENTYPE
Encoder type
Battery Less Abso
Incremental
Absolute
Battery Less Abso
Incremental
Absolute
COM
Combination
4
4
mm
ZT
Z axis Type
M
L
M
L
P
Precision
Standard
Standard
SX
X axis : Stroke
mm
값 입력 SX
X axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
OPTIBRAKEX
X axis option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPTAQX
X axis option : AQ Seal
Yes
Yes
OPTLS
X axis option : Limit Switch
No
Yes
No
Yes
OPTCS
X axis option : Creep sensor
No
Yes
No
Yes
XHOME
X axis option : Home Reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
OPTGBX
X axis option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
POSX
X axis option : Position of slider
mm
값 입력 POSX
X axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
SY
Y axis : Stroke
mm
값 입력 SY
Y axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
OPTIBRAKEY
Y axis option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPTAQY
Y axis option : AQ Seal
Yes
Yes
OPTLSY
Y axis option : Limit Switch
No
Yes
No
Yes
OPTCSY
Y axis option : Creep sensor
No
Yes
No
Yes
YHOME
Y axis option : Home Reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
OPTGBY
Y axis option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
POSY
Y axis option : Position of slider
mm
값 입력 POSY
Y axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
SZ
Z axis : Stroke
mm
값 입력 SZ
Z axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
OPTIBRAKEZ
Z axis option : Brake
Yes
OPTAQZ
Z axis option : AQ Seal
Yes
Yes
OPTLSZ
Z axis option : Limit Switch
No
Yes
No
Yes
OPTCSZ
Z axis option : Creep sensor
No
Yes
No
Yes
ZHOME
Z axis option : Home Reverse Motor Spec
No
Yes
No
Yes
OPTGBZ
Z axis option : Guide with ball-retaining mechanism
No
Yes
No
Yes
POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
값 입력 POSZ
Z axis option : Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
CONT
Controller
T2
T4
T2
T4
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard length
Standard cable : Lenght specification
No cable
Standard cable : Standard length
Standard cable : Lenght specification
No cable
LTC
Cable length
3
5
3
5
mm
CAM
Y axis - Z axis : Cable Managment
Self-standing cable
Standard Cable track
Self-standing cable
Standard Cable track
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청