카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
ICSB4(ICSPB4)-B4N1_
Bill of material
ICSB4-B4N1H-WA-230AQ-20AQ-T2-3L-CT
CNSORDERNO
Order number
SERIES
Series-Type
COM
Combination
1 mm
LBS
Lead
P
Precision
ENTYPE
Encoder type
Battery Less Abso
SX
X axis : Stroke
mm
값 입력 SX
X axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTAQX
X axis option : AQ Seal
Yes
POS1X
X axis option : Position of slider 1
mm
값 입력 POS1X
X axis option : Position of slider 1
mm
cm
inch
ft
POS2X
X axis option : Position of slider 2
mm
값 입력 POS2X
X axis option : Position of slider 2
mm
cm
inch
ft
SY
Y axis : Stroke
mm
값 입력 SY
Y axis : Stroke
mm
cm
inch
ft
OPTAQY
Y axis option : AQ Seal
Yes
OPTIBRAKEY
Y axis option : Brake
OPTHOMEY
Y axis option : Home Reverse Motor Spec
OPTGBY
Y axis option : Guide with ball-retaining mechanism
POSY1
Y axis option : Position of slider 1
mm
값 입력 POSY1
Y axis option : Position of slider 1
mm
cm
inch
ft
POSY2
Y axis option : Position of slider 2
mm
값 입력 POSY2
Y axis option : Position of slider 2
mm
cm
inch
ft
CONT
Controller
LTC
Cable length
mm
값 입력 LTC
Cable length
mm
cm
inch
ft
CAM
Cable track
Standard Cable track
CAM2
Cable track for Z axis
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드