Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IAI
Description
RCP6-RTCKMPI
Bill of material
RCP6-RTCKMPI-360-4-P3-N-P-CJT
CNSORDERNO
Order number
RCP6-RTCKMPI-360-4-P3-N-P-CJT
SERIES
Series
RCP6
TYPE
Type
RTCKMPI
RR
Rotary range
360
GR
Gripping range
4
CNTRL
Controler
DBT
Driver Box Type
CTYPE
Cable Type
mm
LTC
Cable length
m
OAC
Option : Actuator cable
OPTB
Option : Brake
OPDC
Option : Cable direction
OPRCM
Option : Rubber cover mounting
OPSM
Option : Sensor mounting
DBS
Distance between fingers
ROT
Rotation
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей