Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
DV1102 - Rubans LED pour la signalisation
Nomenclature
DV1102
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DV1102: ruban LED RVBW; 515 x 14,2 x 4,5 mm; signalisation des états de la machi
DESCLONG
Langbeschreibung
ruban LED RVBW; 515 x 14,2 x 4,5 mm; signalisation des états de la machine: LED multicolore RGB; Lampe de montage: LED blanc; Tension d'alimentation 21,4...26,4 DC V; Température de couleur 7500 K; flux lumineux rouge: 184,96; vert: 572; bleu: 116; blanc: 768,32 lm; IP 68
BN
Bestellnummer
DV1102
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LED-Stripe-RGBW-transp-500mm-cl
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
W4
DELTIME
Planlieferzeit
20.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés