Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
igus
Description
SWUMN - Low Level Supported Steel Shafts, mm
Bill of material
SWUMN-20-115
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
L
Length
mm
Entrez la valeur pour L
Length
mm
cm
inch
ft
CNSMASSEXACT
Weight
kg
D
Diameter
mm
H
Height
mm
H1
Height
mm
A
Width
mm
A1
Width
mm
A2
Width
mm
D1
Thread
D2
Diameter
mm
T
Length
mm
C5C6MIN
C5/C6 min.
20 mm
C5C6MAX
C5/C6 max.
mm
C5
Length
20.0 mm
C6
Length
20.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés