Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
NCDF Series - Adjustable Air Amplifers/Blower
Bill of material
NCDF-20-S00M01
CNSORDERNO
Order number
NCDF-20-S00M01
PR
Product
NCDF Series
UN
Units
SP
Supply Port
EPT
EPT Exhaust Port Threads
S
Silencer
MAT
Material
A
A Air Supply Port
1/8 NPT F
B
B Vacuum Port
-
C
C Exhaust Port
1/4 NPT
D
0.25 [6.4] INCH [mm]
E
1.22 [31] INCH [mm]
F
- INCH [mm]
H
1.21 [30.6] INCH [mm]
J
1.87 [47.5] INCH [mm]
K
4.12 [104.6] INCH [mm]
L
- INCH [mm]
M
- INCH [mm]
W
Weight
468 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей