Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IMS UNIVERSAL Fastening elements
Description
C08.02 - Cage nut
Bill of material
IMS 170005180 / KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
CNSORDERNO
Art.-Nr.
170005180
ARTCODE
Artikel code
KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO
D
Thread
M8
BD
Thickness
mm
输入参数值: BD
Thickness
mm
cm
inch
ft
BDX
Thickness
[1.40:1.70] mm
A
16.50 mm
B
17.50 mm
C
10.00 mm
D1
26.80 mm
S
0.70 mm
CNSMASSEXACT
Net weight
9.20 g
CNSMATNO
Material code
SPRING STEEL CK 67
CNSOBFL
Surface
PHO
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型