Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
AO0010 - Glashalter mit Becher, Standmodell
Stückliste
AO0010AL
CODE
Code
AO0010AL
MAT
Material
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Tumbler holder Cm8X8 H10
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
TABLETOP SERIES AO0010 8X8 AL
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES TABLETOP SERIES Tumbler holder Cm8X8 H10 AL
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8033163985299
HEIGHT
Höhe
10 cm
WIDTH
Breite
8 cm
DEPTH
Tiefe
8 cm
WEIGHT
Gewicht
0.175 kg
SER
Linie
Serien Standmodelle
LINE
LINIE
Glashalter
MOD
Modell
AO0010
INTRACODE
Intrastat Code
73249000
URL
URL link
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    INDA
    AV014 - Universelle Bürstengarnituren
    INDA
    AV014 - Universelle Bürstengarnituren
    INDA
    AO0060 - Seifenspender Standmodell
    INDA
    AV071Z - Papiertuschspender aus ABS, verchromt Standmodell
    INDA
    AV058C - Wall-mounted magnifying mirror, double jointed arm, 18 cm Ømirror, double sided, pivoting
    INDA
    AV402B - Abfalleimer mit Deckel und Pedal
    INDA
    AO0020 - Seifenhalter, Standmodell
    INDA
    AV1060 - Seifenspender Standmodell
    INDA
    AV1010 - Glas Standmodell
    INDA
    A05850 - Ständer mit 4 Handtuchhalter
    INDA
    A05840 - Ständer mit 3 Handtuchhalter
    INDA
    AV0710 - Papiertuschspender aus ABS, verchromt Standmodell
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen