Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
INDA
Beschreibung
A22100 - Glashalter mit transparentem extraklar Glasbecher oder PMMA, Wandmodell
Stückliste
A22100CR02
CODE
Code
A22100CR02
MAT1
Material
CR
MAT2
Material
SDESCR1
Kurze Beschreibung 1
INDA Glashalter Cm8X9 H11
SDESCR2
Kurze Beschreibung 2
Export 2200 A22100 8X9 CR
ARTDESC
Artikelbeschreibung
INDA ACCESSORIES Export 2200 Tumbler holder Cm8X9 H11 CR
INTERCODE
Internationaler Code
EAN-13:8010359082963
HEIGHT
Höhe
11 cm
WIDTH
Breite
8 cm
DEPTH
Tiefe
9 cm
WEIGHT
Gewicht
0.340 kg
SER
Linie
Export 2200
LINE
LINIE
Glashalter
MOD
Modell
A22100
INTRACODE
Intrastat Code
74182000
FIN
Ausführung Paneele
Transparentes
URL
URL link
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen