Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
INDA
Description
AH3H2A - Tip-up safety support. Wc zone
Bill of material
AH3H2AAL
CODE
Code
AH3H2AAL
MAT
Material
POS
SDESCR1
Very short description 1
INDA Accessories for Reduced Mobility Cm11X60 H25
SDESCR2
Very short description 2
Help H300 AH3H2A 11X60 AL
ARTDESC
Article description
INDA ACCESSORIES Help H300 Accessories for Reduced Mobility Cm11X60 H25 AL
INTERCODE
International code
EAN-13:8033163075402
HEIGHT
Height
25 cm
WIDTH
Width
11 cm
DEPTH
Depth
60 cm
WEIGHT
Weight
1.890 kg
SER
Series
Help H300
LINE
Accessories for Reduced Mobility
MOD
Model
AH3H2A
INTRACODE
Intrastat code
73249000
URL
URL link web site of the article
https://www.inda.net/
DSG
Design
Studio Inda
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    INDA
    AH395B - Safety grip,centre distance 37 cm
    INDA
    A36950 - Grab-bar
    INDA
    AH392A - Safety grip 135°
    INDA
    A0490T - Grab-bar
    Scholl
    Bain-Maries With Hot Cabinet - Bain-Maries With Hot Cabinet
    INDA
    AV4023 - Dustbin with cover and pedal and anti-slip base
    INDA
    A0491T - Grab-bar
    INDA
    A0490C - Grab-bar
    INDA
    AH3HK1 - Shower head holder
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей