Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
INDA
Descrizione
A88K20 - Set lavabo (spandisapone a leva con portabicchiere)
Lista materiale
A88K20CR21
CODE
Codice
A88K20CR21
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
MAT
Materiale
MAT2
Materiale
BRANDDESC
Marchio
INDA
ARTNUM
Numero Articolo
A88K20CR21
SDESCR1
Descrizione molto breve 1
INDA Corredo A88K20
SDESCR2
Descrizione molto breve 2
INDISSIMA L20.6xH12.5xP11.5 Chromo RS
ARTDESC
Descrizione Articolo
Brand: INDA Serie: INDISSIMA Kit Prod. No.: A88K20 L20.6xH12.5xP11.5 Chromo Satin Glass
INTERCODE
Codici internazionali
EAN-13:8021586783400
ARTTYPE
Tipo Articolo
Articolo standard
STAT
Stato
CORRENTE
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
12.5 cm
WIDTH
Larghezza
20.6 cm
DEPTH
Profondità
11.5 cm
WEIGHT
Peso
16.800 kg
SER
Serie
INDISSIMA
LINE
Linea
Corredo
MOD
Modello
A88K20
INTRACOD
Codice Intrastat
73249000
FINSTRUT
Struttura Delle Finiture
Cromo
GROUP
Raggruppamento Prodotto
A88K20
PANELS
Finiture Pannelli
Vetro satinato
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    INDA
    A88K5 - Portarotolo destro o sinistro con coperchio
    INDA
    A88K40 - Set lavabo (spandisapone con portabicchiere e mensola)
    INDA
    A88K30 - Set lavabo (spandisapone con portabicchiere)
    Robotunits
    GUS 4_41 - Snodo con leva di serraggio, set
    Robotunits
    Winkelverbinder 45°
    Misumi
    XPST3 - Alberi per tavole (Con maniglia)
    Robotunits
    GUS 1001 - Corner bracket 100 kit
    FATH
    Pivot Joint 40 with Locking Lever
    FATH
    Zinc Die-Cast Hinge 40 EH with Locking Lever
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD