Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
INDA
Description
ROSA - Lampe avec fixation miroir (également pour miroirs ronds)
Nomenclature
V507030
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
V507030
WT
Watt
8.5 W
LUM
Lumen
882
BRANDESC
Description de la marque
Inda
ARTNUM
Numéro d'article
V507030
SDESCR1
Brève description 1
INDA Lam.specchio V507030
SDESCR2
Brève description 2
ROSA L3xH46,5xP1 cromo
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: ROSA Lampada con attacco a specchio Prod. No.: V507030 L3xH46,5xP1 cromo
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586763235
ARTTYPE
Type d'article
Standard
STAT
Serié
Current
VAR
Caractéristiques de la variante
0
HEIGHT
Hauteur
46.5 cm
WIDTH
Largeur
3 cm
DEPTH
Profondeur
1 cm
WEIGHT
Poids
0.2 kg
SER
Gamme
Rosa
LINE
Line
Lampes
MOD
Modèle
V507030
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Collection
Universali
GROUPROD
Groupe de produits
V50
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés