Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Company
Inocon
Description
LMQ - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated, Type OZ, without centring step (smooth)
Bill of material
Swivel clamp connector base LMQ-B45-OZ-1-2
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
D1
Bore
mm
S1
Square
mm
B
Swivel width
65 mm
D2
10.5 mm
K
Clamping length
76 mm
L1
166.5 mm
L2
70 mm
M
85 mm
S2
17 mm
T
35 mm
Z
Screw locations
M10-60
L3
Clamping lever
78 | 92 mm
OBVIS
Finish
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Product details
Product details mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés