Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
BK.E - Fuß-Verfahrschlitten, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Fuss-Verfahrschlitten, Aluminium BK.E-G18-2-8
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
D2
5.5 mm
D3
Befestigungsschrauben am Mitnehmer
M3
K
Klemmlänge
40 mm
L1
34.5 mm
L2
25 mm
T
7 mm
X1
50 mm
X2
38 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Schraubstelle
M6-20
OB
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen