Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
FK.E - Edelstahl-Flansch-Verfahrschlitten, mit Schraube, Edelstahl
Stückliste
Edelstahl-Flansch-Verfahrschlitten FK.E-G18-2-ED
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
FK.E-G18-2-ED
D1
Bohrung
G18 (mit Gleiteinsatz)
D2
5.5 mm
D3
Befestigungsschraube am Mitnehmer
M3
K
Klemmlänge
25 mm
L1
40 mm
L2
25 mm
M
18 mm
T
7 mm
X
35 mm
Y1
50 mm
Y2
38 mm
Z
Schraubstelle
M6-20
L3
Klemmhebel
45 | 63 mm
WEIGHT
Gewicht
0.1450 kg
CTN
Zolltarifnummer
73072210
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen