您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
KN126050
Ipf Electronic
电容式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kapazitive20sensoren/erhoehte20umgebungstemperatur.prj},{NB=KN126050},{IDNR=KN126050},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=MIN},{ARDTEME_ADERZAHL=MIN},{ARDTEEL_POLZAHL=MIN},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, M12x1 25lang, nicht bündig, Sn: 1-25, 250°C, Anschluss an Verstärker, Kabel 2m FEP, IP67, VA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
环境温度升高
明細表
KN126050
IDNR
KN126050
KN126050
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
电容式传感器, M12x1 25long, 非嵌入式, Sn:1-25,250°C,放大器放大器,电缆2米FEP,IP67,不锈钢1.4305
电容式传感器, M12x1 25long, 非嵌入式, Sn:1-25,250°C,放大器放大器,电缆2米FEP,IP67,不锈钢1.4305
DESCLONG
Langbeschreibung
电容式接近开关是无接触传感器。它们检测金属和非金属物体,不管它们是否移动。该设备可实现的感应范围取决于物体的材料、尺寸和反应灵敏度,后者是通过电位器设置的。抗振传感器可以从侧面或正面接近。电容式接近开关可用于固体和液体材料的存在检测(如密封检测)、定位(如PET瓶)、计数(如塑料盖)、液位检测(如润滑油)或距离测量(如厚度测量)。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
KN126050
KN126050
DELTIME
Planlieferzeit
28
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
放大器
放大器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
电缆
电缆
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
放大器
放大器
ARDTEME_BAUFORM
设计
圆筒,有螺纹的
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
非冲洗式
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
是
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
不锈钢1.4305
不锈钢1.4305
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
FEP
FEP
ARDTEEL_ANPASSBAREAUSGANGSFUNKTIONEN
输出功能
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
M12
M12
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
2m
2m
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
1mm
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ARDTEME_LAENGE
长度
25mm
25mm
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
1 - 25
1 - 25
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
250
250
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求