Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Einweglichtschranken
Bill of material
PY98C994
IDNR
PY98C994
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor Laser, Lichtschranke, 44x20x11mm, Sn: 30m, 10-30V DC, PNP programmierbar/konfigurierbar, M8-Steckverbinder 4polig PUR (Polyurethan), IP67, PBT+PMMA, Laserdiode, Rotlicht
DESCLONG
Langbeschreibung
Optische Sensoren arbeiten berührungslos. Sie erfassen Objekte, unabhängig von ihrer Beschaffenheit (z.B. Form, Farbe, Oberflächenstruktur, Material). Die grundsätzliche Funktionsweise beruht auf dem Senden und Empfangen von Licht. Es werden drei Varianten unterschieden: 1. Die Einweglichtschranke besteht aus zwei separaten Geräten, einem Sender und einem Empfänger, die aufeinander ausgerichtet werden. Wenn der Lichtstrahl zwischen beiden Geräten unterbrochen wird, wechselt der im Empfänger integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 2. Bei der Reflexlichtschranke befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird von einem gegenüber zu montierenden Reflektor auf den Empfänger reflektiert. Sobald der Lichtstrahl unterbrochen wird wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand. 3. Beim Lichttaster befinden sich Sender und Empfänger in einem Gerät. Der gesendete Lichtstrahl wird vom zu erfassenden Objekt reflektiert. Sobald der Empfänger das reflektierte Licht erfasst, wechselt der im Gerät integrierte Schaltausgang seinen Zustand.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
PY98C994
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
LED-Anzeige
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Ausführung
Lichtschranke
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
programmierbar/konfigurierbar
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
Quader
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Einstellverfahren
manuelle Einstellung
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
Ja
ARDTEOP_LASERKLASSE
Laserklasse
Klasse 1
ARDTEOP_LICHTART
Lichtart
Laserdiode, Rotlicht
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
Lichtstrahlform
Punkt
ARDTE00_LIEFERUMFANG
Lieferumfang
Sender und Empfänger
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
Tastfunktion
hell-/dunkelschaltend
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
Ja
ARDTEME_VOLUMEN
Volumen
Klein
ARDTEME_WERKSTOFFDEROPTISCHENFLAECHE
Werkstoff der optischen Fläche
PMMA
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
PBT
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
Werkstoff des Kabelmantels
PUR (Polyurethan)
ARDTEEL_ABFALLZEIT
Abfallzeit
0,25ms
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
Ansprechzeit
0,25ms
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
100mA
ARDTEME_BREITE
Breite
10,8mm
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
Breite des Sensors
10,8mm
ARDTEME_HOEHE
Höhe
43,5mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
45mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
Leerlaufstrom-Empfänger
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMSENDER
Leerlaufstrom-Sender
15mA
ARDTEME_LAENGE
Länge
19,5mm
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
4
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
Restwelligkeit
1,5%
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
Schaltfrequenz
2.000Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
Schockfestigkeit
30g
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
10 - 30
ARDTEME_LAGERTEMPERATUR
Lagertemperatur
-25 - 70
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
Schaltabstand
0 - 30.000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
-25 - 55
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
ARTIKELANSICHT
Artikelansicht
Artikelansicht
PRODUKTDATENBLATT
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей