Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
LS3171WW - Abschaltbare Steckdose, British Standard, 13 A 250 V ~, Schraubklemmen BS 1363-1, 4 mm2, ohne Krallen, SAFETY+, Duroplast, Serie LS, alpinweiß
Bill of material
LS3171WW
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
LS3171WW
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschaltbare Steckdose, British Standard, 13 A 250 V ~, Schraubklemmen BS 1363-1, 4 mm2, ohne Krallen, SAFETY+, Duroplast, Serie LS, alpinweiß
DESCLONG
Langbeschreibung
2-pol. + E, mit Schalter ohne Kontroll-Licht mit integriertem erhöhten Berührungsschutz British Standard 1363:1995 mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2 nach BS 1363-1 Material: Duroplast
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC000125
AUSFUEHRUNG
Ausführung
British Standard
SCHUTZKONTAKT
Schutzkontakt
true
SCHUTZLEITERKONTAKT_RUND
Schutzleiterkontakt rund
true
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__RUND_
Anzahl der aktiven Kontakte (rund)
2
ANZAHL_DER_AKTIVEN_KONTAKTE__FLACH_
Anzahl der aktiven Kontakte (flach)
-
MIT_SIGNALLAMPE
Mit Signallampe
false
MIT_EINGEBAUTER_USB_SPANNUNGSVERSORGUNG
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
false
ART_DER_USB_STROMVERSORGUNG
Art der USB-Stromversorgung
-
ANZAHL_DER_EINHEITEN
Anzahl der Einheiten
1
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
ANZAHL_DER_STECKDOSEN_SCHALTBAR
Anzahl der Steckdosen schaltbar
1
ANZAHL_DER_PHASEN
Anzahl der Phasen
1
AUFDRUCK_KENNZEICHNUNG
Aufdruck/Kennzeichnung
-
ANSCHLUSSART
Anschlussart
Schraubklemme
MIT_KLAPPDECKEL
Mit Klappdeckel
false
MIT_ERHOEHTEM_BERUEHRUNGSSCHUTZ
Mit erhöhtem Berührungsschutz
true
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
false
FARBE
Farbe
weiß
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
METALLICFARBE
Metallicfarbe
false
TRANSPARENT
Transparent
false
ABSCHLIESSBAR
Abschließbar
false
AUSWURFMECHANISMUS
Auswurfmechanismus
false
ISOLIERTER_EINBAU
Isolierter Einbau
-
MIT_FUNKTIONSBELEUCHTUNG
Mit Funktionsbeleuchtung
false
MIT_ORIENTIERUNGSLICHT
Mit Orientierungslicht
false
UEBERSPANNUNGSSCHUTZ
Überspannungsschutz
false
FEHLERSTROMSCHUTZ
Fehlerstromschutz
false
MIT_FEINSICHERUNG
Mit Feinsicherung
false
SONDERSTROMVERSORGUNG
Sonderstromversorgung
ohne Sonderstromversorgung
MONTAGEART
Montageart
Unterputz
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Befestigung mit Schraube
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Duroplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
false
MIT_EIN__AUSSCHALTER
Mit Ein-/Ausschalter
true
MIT_DURCHSCHLEIFFUNKTION
Mit Durchschleiffunktion
false
VERDREHTER_ZENTRALEINSATZ
Verdrehter Zentraleinsatz
false
NENNSTROM
Nennstrom
13
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
FREQUENZ
Frequenz
-
BEMESSUNGSFEHLERSTROM
Bemessungsfehlerstrom
-
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP20
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
-
GERAETEBREITE
Gerätebreite
70
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
70
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
false
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
FUER__ERSCHWERTE_BEDINGUNGEN___NACH_VDE_
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)
false
LINK_ZUM_KATALOG
Link zum Katalog
http://qr.jung.de/ean/4011377054035.htm
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model