Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Jung
Description
806W - Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
Bill of material
806W
ABBILDUNG
Abbildung
SUPPLIERPID
Artikelnummer
806W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wippschalter, Universal Aus-Wechsel, 10 AX 250 V ~, IP 44, WG 800
DESCLONG
Langbeschreibung
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung).
ETIM80_CLASSID
ETIM Klasse
EC001590
SCHALTUNGSART
Schaltungsart
Wechselschalter
BEDIENUNGSART
Bedienungsart
Wippe/Taste
ZUSAMMENSTELLUNG
Zusammenstellung
Basiselement mit Komplettgehäuse
ANZAHL_DER_MODULE__BEI_MODULBAUWEISE_
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
-
TASTSCHALTER
Tastschalter
false
ANZAHL_DER_BETAETIGUNGSWIPPEN
Anzahl der Betätigungswippen
1
MONTAGEART
Montageart
Aufputz
BEFESTIGUNGSART
Befestigungsart
Schraubbefestigung
MIT_MONTAGEPLATTE
Mit Montageplatte
false
WERKSTOFF
Werkstoff
Kunststoff
WERKSTOFFGUETE
Werkstoffgüte
Thermoplast
HALOGENFREI
Halogenfrei
true
ANTIBAKTERIELLE_BEHANDLUNG
Antibakterielle Behandlung
false
OBERFLAECHENSCHUTZ
Oberflächenschutz
-
AUSFUEHRUNG_DER_OBERFLAECHE
Ausführung der Oberfläche
glänzend
FARBE
Farbe
grau
RAL_NUMMER__AEHNLICH_
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
TEXTFELD_BESCHRIFTUNGSFLAECHE
Textfeld/Beschriftungsfläche
nein
BELEUCHTUNG
Beleuchtung
ja
BELEUCHTUNGSFUNKTION
Beleuchtungsfunktion
Orientierung
BELEUCHTUNGSART
Beleuchtungsart
LED austauschbar
GEEIGNET_FUER_SCHUTZART__IP_
Geeignet für Schutzart (IP)
IP44
SCHLAGFESTIGKEIT
Schlagfestigkeit
-
NENNSPANNUNG
Nennspannung
250
BEMESSUNGSSTROM
Bemessungsstrom
-
SCHALTSTROM_FUER_LEUCHTSTOFFLAMPEN
Schaltstrom für Leuchtstofflampen
10
RUECKMELDEKONTAKT
Rückmeldekontakt
false
ANSCHLUSSART
Anschlussart
Steckklemme
HEIZUNGSSCHALTER
Heizungsschalter
false
WASCHMASCHINENSCHALTER
Waschmaschinenschalter
false
GERAETEBREITE
Gerätebreite
75
GERAETEHOEHE
Gerätehöhe
75
GERAETETIEFE
Gerätetiefe
58
EINBAUTIEFE
Einbautiefe
-
KOMPATIBEL_MIT_APPLE_HOMEKIT
Kompatibel mit Apple HomeKit
false
KOMPATIBEL_MIT_GOOGLE_ASSISTANT
Kompatibel mit Google Assistant
false
MIN__TIEFE_DER_GERAETEDOSE
Min. Tiefe der Gerätedose
-
KOMPATIBEL_MIT_AMAZON_ALEXA
Kompatibel mit Amazon Alexa
false
IFTTT_UNTERSTUETZUNG_VERFUEGBAR
IFTTT-Unterstützung verfügbar
false
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD