Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9197-27 - Universal installation housing with mineral fibreboard
Nomenclature
9197-27
CNSORDERNO
No art.
9197-27
CNSEAN
EAN-Code
4013456532380
BZ
Désignation
Universal installation housing with mineral fibreboard
LOD
level of detail
L
Longueur
235 mm
B
Largeur
205 mm
T
Profondeur
72 mm
FL
Ø du trou fraisé
4 x 68 mm
MO
maximum opening size
190 x 150 mm
GEM
For devices with an installation depth of max.
50 mm
A20
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
8
A25
Ouverture à décrasser Ø 25 mm
2
A32
Ouverture à décrasser Ø 32 mm
2
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal installation housings for a wide range of device installations always ensure optimum space for all kinds of devices. The intelligent housing design ensures stability and a secure fit in the wall. · For displays, LED lamps and much more · For installing almost all shapes and sizes · Mineral fibreboard allows individual installation opening · With FX4 quick assembly technology
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés