您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
SUSFBN25B22D12
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.25
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_25/finished_bore_sprocket_steel_stainless/b_type/susfbn25b.prj},{NB=SUSFBN25B22D12_()},{TYPE=SUSFBN25B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=44.62},{DO=48},{MATC=},{SD=12},{SDX=12,15},{KS=4 X 1.8},{NOTHP=2},{A=7},{SURFT=},{BD=30},{BL=18},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
SUSFBN25B - 成品孔链轮
明细表
SUSFBN25B22D12
TYPE
型号
SUSFBN25B
NOT
齿数
22
22
DP
分度圆直径
44.62
44.62
mm
DO
外径
48
48
mm
DC
齿底圆直径
41.32
41.32
mm
DC2
齿底圆距离
41.32
41.32
mm
T
齿宽
2.8
mm
MAT
淬火
无
MATC
淬火注释
SHAPE
形状
C : 切削规格
SD
轴孔直径
12.000
15.000
12.000
15.000
mm
KS
Type of KEY Slot
4 X 1.8
4 X 1.8
mm
M
螺纹孔直径
M5
M5
NOTHP
螺纹孔数
2
A
螺纹孔位置
7
7
mm
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求