Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
226 501 - BRIO+ 60LP A SATI IP42
Nomenclature
KAUFEL - 226 501 - BRIO+ 60LP A SATI IP42
CODE
Code
226 501
DES
Description
BRIO+ 60LP A SATI IP42
SIGNAL
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
05415022046205
LHT
Largeur hors tout
210 mm
HHT
Hauteur hors tout
122 mm
EHT
Epaisseur hors tout
33.8 mm
TYPEP
Type de projet
Tertiaire ; Habitation
TYPE
Type
BAES
FONC
Fonction
Evacuation
TECH
Technologie
Autotestable SATI
TA
Tension assignée
230 V Vca
FRAS
Fréquence assignée
50 Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
AC
PUCON
Puissance consommée
< 1,2 W
MODEDT
Mode de test
SATI
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
Ni-Cd
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Oui
NFENV
NF Environnement
Oui
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
4 LEDs
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
4 LEDs
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
45 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP42
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK07
AUTBAT
Autonimie batterie
1H
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
II
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Encastrement plafond, mural et drapeau
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
Bus 2 fils
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
En permanence
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
Une fois par semaine
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
une fois par trimestre
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
DCE
Déclaration CE
Link
FICHEP
Fiche produit
Link
NOTICES
Notices
Link
LICENCES
Licences
Link
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAUFEL
    236 701 - BRIO+ 400L A SATI IP42
    ABB Low Voltage & Systems
    BEA750/T5 - Connections for vertical compact mounting of contactor and breaker, AF400...AF750 + T5
    KAUFEL
    100 511 K - Porte-étiquette intelligent Evacuation
    KAUFEL
    660 001 - KIT DIRECT. BRIO ECO3 /BRIO+ BLANC
    KAUFEL
    660 003 - KIT DIRECT. BRIO ECO3 /BRIO+ NOIR
    ABB Low Voltage & Systems
    A145 - 3-pole Contactors - AC Operated
    ABB Low Voltage & Systems
    AF09 - 3 or 4-pole Contactors - AC or DC Operated
    KAUFEL
    226 701 - BRIO+ 60L A SATI IP42
    KAUFEL
    246 701 - BRIO+ 10L A SATI IP42
    KAUFEL
    246 712 - BRIO+ LSL A SATI IP42
    KAUFEL
    247 713 - BRIO+ ET LSL L COM
    KAUFEL
    236 703 - BRIO+ ET 400L A
    KAUFEL
    226 703 - BRIO+ ET 60L A
    KAUFEL
    226 601 - BRIO+ ET 60L P A
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models