카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBK/LL-A - Safety Coupling with Outer Cone and 2 Ball Bearings
Bill of material
KBK/LL-A-150-20-50Nm-C-1
SIZE
Size
L
Length (±2)
mm
L3
Length
mm
D
Outer Diameter
mm
D1
Bore Size (H7) min-max
mm
값 입력 D1
Bore Size (H7) min-max
mm
cm
inch
ft
D3
Centering Diameter(g6)
mm
D4
Pitch Circle Diameter
mm
D5
Flange Diameter
mm
S
Disengagement Travel
IG
Thread(6x)
mm
F
Screw (ISO 4017)
TA
Tightening Torque
Nm
CNSMASSEXACT
Mass
kg
J
Moment of Inertia
kg cm^2
RPM
Speed max.
1/min
DT
Disenagement Tourque
Nm
SCH
Position
OTR
Overload Torque Range
INFO1
Technical Data Sheet
Product Information
INFO2
Specific Information
Product Information
INFO3
Operating / Installation Instruction
Product Information
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드