Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KCC Precision
Description
KMC - Silencer
Bill of material
KMC220-02B
IDNR
Ident number
BODY
Body Size
polegada
TUBE
Tube Size
polegada
OPT
Option
A
150.0 mm
B
134.5 mm
C
119.0 mm
D
75.5 mm
E
22.0 mm
F
56.0 mm
G
2.0 mm
H
15.0 mm
J
15.5 mm
K
31.0 mm
L
50.0 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD