DR3001-32A
KCC Precision
其他外围设备
旋转接头
DR3000
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/others/rotary_joint/dr3000/dr3001.prj},{NB=DR3001-32A},{IDNR=},{SER=DR30},{FW=0},{FS=1},{SH=32A},{A=1 1/4},{B=1/2},{C=1},{D=3/4},{E=51},{E1=54.0},{F1=40},{F2=50},{I=65},{J=14},{K=29},{L=243.3},{L3=200.5},{L1=226.0},{L4=151.5},{L6=62.7},{L7=25},{N=30},{X=46},{Y=},{Z=},{AX=41.910},{BX=20.955},{CX=33.249},{DX=26.441},{L10=27.5},{H1=15},{ER=70},{ER1=90.0},{EL=21.50},{EL1=91.0},{ED1=36},{PCD=88},{ERR=24.0},{ELG=9.30},{E2=70},{E2L=11},{HK=109.0},{HKL=14.0},{HKR=15.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
DR3001/DR3002 - 内管类型加倍
明细表
DR3001-32A
SER
系列
No Lub, Dual Seal
No Lub, Dual Seal
FW
流动形状
Double Tube Fixed Type
Double Tube Fixed Type
FS
紧固方法
Right Thread
Left Thread
Right Thread
Left Thread
SH
轴尺寸
32A
32A
A
R(PT)
1 1/4
1 1/4
B
BF
1/2
1/2
C
Rc(PT)
1
1
D
3/4
3/4
mm
F1
40
40
mm
F2
50
50
mm
L
243.3
243.3
mm
L3
200.5
200.5
mm
L1
226.0
226.0
mm
L4
151.5
151.5
mm
L6
62.7
62.7
mm
L7
25
25
mm
N
30
30
mm
X
46
46
mm
Y
Z
HK
109.0
109.0
HKL
14.0
14.0
HKR
15.0
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求