Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Kepner Products
Description
Model 1354 - Cartridge Adjustable Relief Valves
Bill of material
1354C-400
PN
Part Number
CD
Cavity Diameter
1.000" Pouce
OPR
Max Working Pressure
3000 PSI
CP
Crack Pressure Range
OP
Temperature Range
-40°F to 300°F
ESS
External Seal Size
-020
MW
Model Weight
0.31 lbs.
CM
Construction Materials
BOD
Body
Steel
CAP
Cap
Steel
RET
Retainer
Steel
POPP
Poppet
Steel
ORS
O-Ring Seal
Teflon®
ORINGI
Internal O-ring Seals (2)
Teflon®
SPRING
Spring
302 Stainless Steel
AC
Adjusting Screw
Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés