Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0287 - Pendelauflagen verstellbar
Stückliste
K0287.1201
BESTKIPP
Bestellnummer
W
Drehwinkel
°
POS
Position Kontermutter
mm
Wert eingeben für POS
Position Kontermutter
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Grundkörper
FORM
Form
AUSF
Ausführung
D1
Gewinde
D3
Durchmesser
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
E
Breite
mm
SW
Schlüsselweite
mm
KUGEL
Kugel-Ø
mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)
kN
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen