카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1741 - Locating fixtures flange stainless steel, pneumatic
Bill of material
K1741.0618
BESTKIPP
Order No.
K1741.0618
MATERIAL
Material
Stainless steel
POS
Position
D
Diameter
6 mm
D1
thread
M4 mm
D2
Diameter
18 mm
D3
thread
M3 mm
D4
thread
M3 mm
D5
Diameter
3.3 mm
B
Distance
23 mm
B1
width
17 mm
B2
Distance
4 mm
B3
Distance
4 mm
B4
Distance
6 mm
H
height
5.5 mm
H1
height
23 mm
H2
height
26.5 mm
H3
height
8 mm
H4
height
11 mm
H5
height
8 mm
L
Length
27.5 mm
L1
Length
16 mm
L2
Length
12 mm
L3
Length
7 mm
BDRUCK
Operating pressure
0,3 - 0,7 Mpa
F
Spannkraft (Pneumatisch gespannt)
40 N
F1
Spannkraft (Federgespannt)
6 N
GEW
Approx. weight
0.1025 kg
HALTEKRAFT
Holding force
100 N
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590636
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드