Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0194 - Uchwyty łukowe
Lista materiałowa
K0194.11406
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0194.11406
A
Długość
114 mm
B
Szerokość
28 mm
C
Wysokość
29 mm
D
Średnica
6.5 mm
D1
Średnica
10.5 mm
H
Wysokość
48.0 mm
L
Długość
134 mm
L1
Długość
92 mm
R
Promień
117 mm
R1
Promień
79 mm
S
Wysokość
15 mm
T
Głębokość
6.5 mm
TRAG
Nośność
1000 N
GEW
Ciężar ok.
0.0407 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122882
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD