카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0196 - Pull handles arch
Bill of material
K0196.11906
BESTKIPP
Order No.
K0196.11906
A
Length
119 mm
B
width
25 mm
C
height
33 mm
D
diameter
M 6
H
height
43.5 mm
L
Length
150 mm
L1
Length
98 mm
R
Radius
94 mm
T
depth
10.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0497 kg
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122936
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드