Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0221 - Tubular handles
Bill of material
K0221.6001
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
30 mm
B1
width
20x2 mm
D
diameter
M8x30 mm
H
height
55.5 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели