Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 10
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0228 - Uchwyty pałąkowe
Lista materiałowa
K0228.600081
BESTKIPP
Nr zamówienia
FARBE
Kolor
A
Długość
mm
B
Szerokość
38 mm
D
Średnica
M8 mm
H
Wysokość
55 mm
L
Długość
mm
TRAG
Nośność
1000 N
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели