Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1078 - Recessed handles
Bill of material
K1078.1871
BESTKIPP
Order No.
K1078.1871
MATERIAL
material
ABS
A1
Length
164 mm
B1
width
54 mm
H
width
79 mm
L1
Length
187 mm
T
height
22 mm
MONTAGE
Mounting cutout
171x73
TRAGKRAFT
load-bearing capacity
375 N
GEW
Approx. weight
0.0821 kg
BS
Description
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221509
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model