Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1305 - Uchwyty kasetowe, składane, stal nierdzewna
Lista materiałowa
K1305.132
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1305.132
H
Szerokość
93 mm
L1
Długość
132 mm
L
Długość
115 mm
T
Wysokość
13,5 mm
TRAG
Nośność
200 N
GEW
Ciężar ok.
0.3401 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329830
ZTN
Nr taryfy celnej
73269086
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD