Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1108 - Serratura girevole in acciaio inox con azionamento a leva
Lista materiale
K1108.1186
BESTKIPP
N. d'ordine
POS
Posizione dado
mm
Inserisci valore per POS
Posizione dado
mm
cm
inch
ft
BET
Azionamento
AUSF
Versione:
Serrature girevoli
H
Altezza
18 mm
SW
Apertura chiave
27 mm
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83014060
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD