카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1111 - Quarter-turn lock stainless steel for sterile areas
Bill of material
K1111.60186
BESTKIPP
Order No.
K1111.60186
POS
Position nut
mm
값 입력 POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
AUSF
version
Drehriegel
BET
Betätigung
Zweikant
H
height
18 mm
SW
Width across flats
22 mm
GEW
Approx. weight
0.0832 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245257713
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드