Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1560 - Upínací desky ocel pro otočný upínací uzávěr
Kusovník
K1560.801
BESTKIPP
Objednací číslo
K1560.801
D
Průměr
8 mm
D1
Průměr
14 mm
D2
Průměr
26 mm
D3
Závit
M3x0.5 mm
D4
Pr?m?r rozte?né kružnice
20 mm
D5
Průměr
14.5 mm
D6
Průměr
26 mm
H
Výška
11.5 mm
H1
Výška
3.5 mm
H2
Výška
1.5 mm
L
Výška
4 mm
L1
Výška
5 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0190 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245506972
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model