Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 54
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1839 - 钢制或不锈钢制定位衬套 带状态传感器
明细表
K1839.4101791
BESTKIPP
订货号
FORM
样式
FORMT
形状类型
MATERIAL
主体材料
D
直径
D1
螺纹
mm
D2
直径
mm
D3
直径
3 mm
H
高度
mm
H1
高度
mm
H2
高度
mm
H3
高度
4 mm
L
间距
27 mm
T
间距
mm
T1
间距
mm
SW1
钳口宽度
mm
SW2
钳口宽度
5 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
MONTAGE
压配衬套
压配衬套
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型