Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1562 - Cierres de tensión de presión de acero inoxidable
Lista de materiales
K1562.11
BESTKIPP
Referencia
FORM
Forma
AUSF
Versión
POS
Posición
D
Diámetro
6 mm
D1
Diámetro
mm
D2
Diámetro
mm
D3
Diámetro
11 mm
D4
Diámetro
mm
H
Altura
23 mm
H1
Altura
mm
H2
Altura
mm
H3
Altura
mm
L
Longitud
9.5 mm
L1
Longitud
mm
L2
Longitud
mm
M
Rosca
M16x1 mm
L5
Longitud
T
Altura máx.
mm
SW
Ancho de llave
17 mm
SPANNKRAFT
Fuerza de sujeción
6 N
SCHERKRAFT
Fuerza de cizallado
1.1 kN
AUSZUGSKRAFT
Fuerza de extracción
0.25 kN
TEMP
Resistente a la temperatura hasta
≤180 °C
GEW
Poids
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD