Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 26
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K2082 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
Bill of material
K2082.30
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
ROT
Rotation
mm
Введите значение для ROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Material
stainless steel
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
diameter
mm
D3
diameter
mm
A
distance
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
H1
height
mm
K
ball
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
SW
width across flats
mm
W
angle a
°
TZD
basic dynamic load rating
kN
TZS
basic static load rating
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей