Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0251 - Mushroom knobs antistatic internal thread
Bill of material
K0251.110524
BESTKIPP
Order No.
K0251.110524
FARBE
Colour
graphite black
D
thread
M5 mm
D1
diameter
21 mm
D2
diameter
12 mm
D3
diameter
19 mm
H
Height
21 mm
H1
Height
10 mm
T
distance
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0069 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211494
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)