Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0274 - 蝶形旋钮,抗静电
明细表
K0274.1110624
BESTKIPP
订货号
FARBE
颜色
石墨黑
AUSF
规格
AUSF1
型号 1
A
宽度
50 mm
B
宽度
5 mm
D
螺纹
M6 mm
D2
直径
14 mm
H
高度
24 mm
H1
高度
11.5 mm
T
深度
mm
L
长度
kg
GEW
重量约
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型