카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1020 - Tringular grips
Bill of material
K1020.18010X15
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
FORM
Form
D
thread
mm
D1
diameter
80 mm
D2
diameter
29.2 mm
H
height
53.5 mm
H1
height
31 mm
T
height
mm
L
Length
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드