Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1930 - 位置指示器的手轮
明细表
K1930.801201
BESTKIPP
订货号
GR
尺寸
80 mm
D
直径
mm
D2
直径
87 mm
D3
直径
85.2 mm
D4
直径
95 mm
D5
D5 预钻孔
6.8 mm
D6
直径
40 mm
G
螺纹
mm
L
长度
mm
L1
间距
mm
L3
间距
23 mm
T
间距
30 mm
PZ
适用
规格 80 位置指示器 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型