Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0439 - Hinges plastic, detent
Bill of material
K0439.56181808
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
Plastic
W
Angle
°
AUSF
version
A
distance
mm
A1
distance
mm
A2
distance
mm
A3
width
mm
A4
width
mm
B
width
56 mm
NUT
Guide tabs for slot
mm
F1
F1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
TRAG
load-bearing capacity
1200 Nm
MOMENT
Max. torque Nm
2 Nm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39263050
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models