Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0580 - Scharniere aus Aluminium
Stückliste
K0580.352020
BESTKIPP
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Aluminium
W
Drehwinkel
°
A
Abstand
mm
A1
Abstand
mm
A2
Abstand
mm
A3
Länge
mm
A4
Länge
mm
B
Breite
48 mm
F1
f1 max. kN
kN
F2
F2 max. kN
kN
TRAG
Tragkraft
2500 N
GEW
Gewicht ca.
kg
INFO
Technische Hinweise
Info
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen