Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1964 - Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili
Lista materiale
K1964.30181802
BESTKIPP
Référence de commande
MATERIAL
Materiale
Edelstahl
FORM
Forma
FORMT
Tipo di stampo
A
Distanza
mm
A1
Distanza
mm
A2
Distanza
mm
A3
Lunghezza
mm
A4
Lunghezza
mm
B
Larghezza min.
48 mm
B2
Larghezza min.
28 mm
D1
Diametro
6.6 mm
D2
Diametro
6 mm
D3
Diametro
14 mm
H
Altezza
9 mm
F1
F2 kN
N
F2
F2 max. kN
N
TRAG
Nosná síla
N
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KIPP
    K1261 - Attrezzo di chiusura orizzontale con riscontro
    norelem
    27876-02 - Cerniera  in acciaio inox
    KIPP
    K0208 - Maniglie a staffa in acciaio inox
    KIPP
    K1084 - Cerniera  in acciaio inox
    KIPP
    K1143 - Cerniere angolari con dadi di fissaggio, modello lungo
    KIPP
    K1348 - Cerniera  in acciaio inox
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD